Kábelcsatlakozók - SL-7ES1N8A8001 - 1607507

Kábelcsatlakozók, egyenes, Csavaros reteszelés, M58, pólusszám: 4+3+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 25 mm ... 36 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Nagy elektromos teljesítmények megbízható átvitele

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607507
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 174 (C-2-2017)
GTIN 4046356271714
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,852 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás