Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozók recés anyával - SF-5ES1N8AYW00 - 1607405

Az ábrán a 8 pólusú (4+3+PE) termékváltozat látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozók recés anyával, döntött, fix, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 5+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 26 mm x 26 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607405
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 155 (C-2-2017)
GTIN 4046356271400
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,169 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás