Érintkezőbetét készlet - VC-AR2/3M-S666-SET - 1607359

Az ábrán a 18 pólusú változat látható

Érintkezőbetétekből álló készlet a felszerelési oldal számára, lengő keret PE-vel, 4 rögzítőcsavar, előre szerelt 6 pólusú érintkezőbetétek, 6 kódolóprofil, 2 falra szerelhető perem

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kompakt kialakítás
  • Univerzálisan csatlakoztatható
  • Bevált COMBICON technika
  • Felcserélés ellen kódolható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607359
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 24 (C-2-2013)
GTIN 4017918941086
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,049 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás