Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - RF-17S2N8AAD00 - 1607354

Az ábrán az érintkezőkamra-számozással rendelkező 12 pólusú standard termékváltozat látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, csavarható, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 17, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 26 mm x 26 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607354
Csomagolási egység 16 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 79 (PC-2011)
GTIN 4046356269391
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,132 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás