Dugaszolható toldócsatlakozók - RF-17P2N8A90DU - 1607334

Az ábrán az érintkezőkamra-számozással rendelkező 12 pólusú standard termékváltozat látható

Dugaszolható toldócsatlakozók, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 17, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 5 mm ... 13,2 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607334
Csomagolási egység 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 78 (PC-2011)
GTIN 4046356174824
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,027 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás