Kábelcsatlakozók - RF-17P1N8A8003 - 1607321

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Kábelcsatlakozók, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 17, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 9 mm... 13,2 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607321
Csomagolási egység 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356269001
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,047 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás