Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - SF-5EP1N8AWK00 - 1607043

Az ábrán a 8 pólusú (4+3+PE) termékváltozat látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, egyenes, alacsony kialakítás, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 5+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 28 mm x 28 mm, kábelátmérő-tartomány: 0 mm ... 0 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607043
Csomagolási egység 12 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 81 (PC-2011)
GTIN 4046356182560
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,041 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás