Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - SF-5EP1N8AAC00 - 1607035

Az ábrán a 8 pólusú (4+3+PE) termékváltozat látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, csavarható, megnagyobbított peremméret, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 5+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 28 mm x 28 mm, SPEEDCON vagy M23 standard recés anyával felszerelt ellendugaszokhoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607035
Csomagolási egység 16 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356253253
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,120 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás