UC-07S1N8AQ3DU - 1606200

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Hátfali átvezetés, Pg 13,5 csatlakozómenettel, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 7, Csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, Központi rögzítés, Kábelkeresztmetszet: 2 mm ... 14,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1606200
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356258029
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás