Kábelcsatlakozók - TU-63P1N128UDU - 1606017

Nincs elérhető kép

Kábelcsatlakozók, egyenes, árnyékolt: van, Bajonett reteszelés, M23, Pólusszám: 6+3, csatlakozási mód: Dugasz, Forrasztható csatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 2 mm ... 14,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1606017
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356256735
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás