Kábelcsatlakozók - SM-7ES1N8A8004 - 1605854

Kábelcsatlakozók, egyenes, rövid, Csavaros reteszelés, M40, pólusszám: 4+3+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 17 mm... 21 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1605854
Csomagolási egység 12 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356255318
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,392 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás