Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - SM-7EPWN8AAF00 - 1605848

Nincs elérhető kép

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, fix, Csavaros reteszelés, M40, pólusszám: 4+3+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø4,2, árnyékolt: van, peremméret: 40 mm x 40 mm, kábelátmérő-tartomány: 0 mm ... 0 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1605848
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356255295
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás