Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - SM-5EPWN8AWA00 - 1605801

Az ábrán a termék 8 pólusú változata látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, egyenes, Csavaros reteszelés, M40, pólusszám: 2+3+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø4,2, árnyékolt: van, peremméret: 40 mm x 40 mm, kábelátmérő-tartomány: 0 mm ... 0 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1605801
Csomagolási egység 12 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 47 (PC-2007)
GTIN 4046356182492
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,191 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás