Hátfali átvezetés - SM-5EP1N8AC003 - 1605783

Az ábrán a 8 pólusú (4+3+PE) termékváltozat látható

Hátfali átvezetés, egyenes, Csavaros reteszelés, M40, pólusszám: 2+3+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4xM4, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 12,5 mm ... 17 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1605783
Csomagolási egység 6 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356254779
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,533 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás