Dugaszolható toldócsatlakozók - SF-7EP1N8AF4DU - 1605588

Dugaszolható toldócsatlakozók, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 4+3+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 14 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1605588
Csomagolási egység 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356253840
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,093 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás