Érintkezőbetét - HC-B 16-EBUQ-2,5 - 1605572

HEAVYCON aljzatbetét, B16 sorozat, 16 pólusú, QUICKON csatlakozás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Érintkezőbetét
A QUICKON csatlakozástechnikával az erek a csavarhúzó egyszerű elfordításával csatlakoztathatók. Az eret nem kell előzőleg lecsupaszítani! Ezzel legalább 60% csatlakoztatási időt takaríthatunk meg!

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1605572
Csomagolási egység 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 539 (C-2-2017)
GTIN 4017918940669
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,096 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás