Kábelcsatlakozók - SF-5ES1N8A80DU - 1605532

Kábelcsatlakozók, egyenes, rövid, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 5+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 14 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Rugalmasan használható: a 7,5 mm ... 14 mm közötti vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
  • Kiöntött kivitelek egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1605532
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356182171
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,122 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás