Dugaszolható toldócsatlakozók - SF-5EP1N8A9LB3 - 1605508

Az ábrán a 8 pólusú (4+3+PE) termékváltozat látható

Dugaszolható toldócsatlakozók, egyenes, hosszú, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 5+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 12 mm, SPEEDCON vagy M23 standard recés anyával felszerelt ellendugaszokhoz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1605508
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 153 (C-2-2017)
GTIN 4046356253222
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,053 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás