Kábelszorító kosár és árnyékoló adapter - RC-Z2446 - 1604534

Kábelszorító kosár és árnyékoló adapter, árnyékolt: van, huzalkötegátmérő: 6,6 mm, kábelátmérő-tartomány: 6,5 mm... 7,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1604534
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356249775
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás