Készülékház - HC-B 6-TMS-100/O1STM20G-STA - 1604052

HEAVYCON ADVANCE standard porral bevont, B6 lengő tokozat, csavaros reteszeléssel, magassága 100 mm, 1xM20 menettel, egyenes vezetékleágazással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1604052
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 482 (C-4-2013)
GTIN 4017918883966
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,302 kg
Vámtarifaszám 85389099
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás