RC-1RS1NRA170V - 1603222

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Dugaszolható kábelcsatlakozó Pg13,5 csatlakozómenettel, egyenes, árnyékolt: nincs, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 16+2+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 10 mm ... 14 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1603222
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356244237
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás