Device connector, rear mounting - RC-19P1N12E000 - 1602597

The figure shows the 17-pos. product version

Device connector for rear wall, straight, shielded: Yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 16+3, type of contact: Pin, Solder connection, Radial O-ring, 4xM3, Panel thickness min.: 3 mm, Panel thickness max.: 10.5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1602597
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356240567
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás