Dugasz-készlet - DC-B 6-SET-WF-M25R-M-7X4-UT - 1602258

DUPLICON, alumínium fali átvezető készlet egy falra szerelhető tokozattal, egy M25 tömszelence menettel rendelkező sorolt tokozattal (tömszelence nélkül), két 6 x 4 mm²-es érintkezőbetéttel + PE, 400/690 V, 25 A, csavaros csatlakozással és egy készülékház fedéllel, B6 kialakítás, IP67 védettség

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1602258
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 674 (C-2-2017)
GTIN 4046356027953
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,448 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás