Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - RC-16S1N122200 - 1600846

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Készülékcsatlakozó, elülső fal, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 16, Csatlakozási mód: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, Lapos tömítés, 4x Ø2,7, Peremméret: 25 mm x 25 mm, Falvastagság min.: 1 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1600846
Csomagolási egység 40 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356232043
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,030 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás