Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók - RC-12S2N8A4300 - 1600100

Az ábrán az érintkezőkamra-számozással rendelkező 12 pólusú standard termékváltozat látható

Készülékcsatlakozó hátsó fal, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 12, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű radiális, 4xM3, Falvastagság min.: 2,7 mm, Falvastagság max.: 3,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1600100
Csomagolási egység 40 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356228527
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,027 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás