RC-12S1X121600 - 1599486

Dugaszolható kábelcsatlakozó Pg11 csatlakozómenettel, egyenes, árnyékolt: nincs, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 12, Csatlakozási mód: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 8 mm ... 12 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1599486
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356226103
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás