RC-12S1N8A6100 - 1599170

Készülékcsatlakozók M20 x 1,5 becsavarható rögzítéssel, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 12, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, Központi rögzítés, Falvastagság min.: 0,8 mm, Falvastagság max.: 6,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1599170
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356224413
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás