RC-12S1N8A1I00 - 1599153

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható, standard DIN-kábeltömszelencével

Dugaszolható kábelcsatlakozó Pg9 csatlakozómenettel, egyenes, árnyékolt: nincs, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 12, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 6,5 mm ... 9,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1599153
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356224284
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás