Hátfali átvezetés - RC-12S1N12G500 - 1598821

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható, standard DIN-kábeltömszelencével

Átvezetés, hátsó fal, egyenes, árnyékolt: nincs, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 12, Csatlakozási mód: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, O-gyűrű axiális, Központi rögzítés, Falvastagság max.: 6,5 mm, Kábelkeresztmetszet: 6 mm ... 10 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1598821
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356222686
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás