Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - RC-12P2N8AWR00 - 1598289

Nincs elérhető kép

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 12, Csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű radiális, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, Falvastagság min.: 3 mm, Kábelkeresztmetszet: 0 mm...0 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1598289
Csomagolási egység 40 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356220057
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,025 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás