Dugaszolható toldócsatlakozók - RC-12P2N129084 - 1597966

Nincs elérhető kép

Toldó csatlakozó dugasz, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 12, Csatlakozási mód: Dugasz, Forrasztható csatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 5,5 mm ... 6,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1597966
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356218757
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás