RC-12P2N127K00 - 1597932

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható, standard DIN-kábeltömszelencével

Toldócsatlakozók, Pg11 csatlakozómenettel, egyenes, árnyékolt: nincs, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 12, Csatlakozási mód: Dugasz, Forrasztható csatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 7 mm ... 10,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1597932
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356218566
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás