Kábelcsatlakozók - RC-09S1N1280EN - 1595938

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Kábelcsatlakozók, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 8+1, Csatlakozási mód: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 3 mm ... 10,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1595938
Csomagolási egység 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356209045
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,077 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás