Dugaszolható toldócsatlakozók - RC-09P1N1290N9 - 1595111

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Toldó csatlakozó dugasz, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 8+1, Csatlakozási mód: Dugasz, Forrasztható csatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 9,5 mm ... 10,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1595111
Csomagolási egység 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356205221
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,074 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás