Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók - RC-07P1N8AE000 - 1594472

Az ábrán a 17 pólusú termékváltozat látható

Készülékcsatlakozó hátsó fal, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 7, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű radiális, 4xM3, Falvastagság min.: 3 mm, Falvastagság max.: 10,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1594472
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356201582
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás