Kábelcsatlakozók - RC-06S1N12T0J0 - 1593960

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Kábelcsatlakozók, döntött, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 6, csatlakozási mód: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 9,5 mm ... 10,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1593960
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356198776
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás