Hátfali átvezetés - RC-06S1N12C152 - 1593839

Átvezetés, hátsó fal, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 6, csatlakozási mód: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, Lapos tömítés, 4xM3, Falvastagság max.: 2,5 mm, kábelátmérő-tartomány: 7,5 mm ... 9,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1593839
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356198325
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás