Falra szerelhető csatlakozóház - RC-00000006200 - 1592606

Nincs elérhető kép

Falra szerelhető csatlakozóház, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, Axiális tömítés, Központi rögzítés, árnyékolt: van, falvastagság min.: 1 mm, falvastagság max.: 4,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1592606
Csomagolási egység 40 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356191807
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,025 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás