Lengő tokozat kábelcsatlakozóhoz - NC-0000000KSFZ - 1592030

Lengő tokozat kábelcsatlakozóhoz, egyenes, műanyag sapkával, Csavaros reteszelés, M23, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 2 mm ... 10,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1592030
Csomagolási egység 20 db
GTIN 4046356190244
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,041 kg
Vámtarifaszám 85389099
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás