Kábelcsatlakozók - HC-28S1N1280DU - 1590432

Az ábrán a 26 pólusú termékváltozat látható

Kábelcsatlakozók, egyenes, Csavaros reteszelés, M27, pólusszám: 28, csatlakozási mód: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 2 mm ... 14,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1590432
Csomagolási egység 12 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356187572
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,097 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás