Érintkezőbetét - HC-HS 2-D7-ESTS - 1586277

Érintkezőbetét, Méret: D7, Pólusszám: 2+PE, Dugasz, Axiálcsavaros csatlakozás, 400 V, 40 A, 4 mm² ... 10 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1586277
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 489 (C-4-2015)
GTIN 4046356410229
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,023 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás