új

Érintkezőbetét - HC-A16-I-PT-F - 1585388

Érintkezőbetét, Méret: D25, Pólusszám: 16+PE, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 250 V, 20 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1585388
Csomagolási egység 1 db
GTIN 4046356285117
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,060 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás