Érintkezőbetét - HC-A04-I-PT-F - 1585281

Érintkezőbetét, pólusszám: 4+PE, méret: D7, csatlakozások száma pólusonként: 1, Aljzat, Direkt rugós csatlakozás, 230 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1585281
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 501 (C-2-2017)
GTIN 4046356285018
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,014 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás