Érintkezőbetét - HC-A03-I-UT-F - 1585223

Érintkezőbetét, pólusszám: 3+PE, méret: D7, Aljzat, Csavaros csatlakozás, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Érintkezőbetét
huzalvédő nélkül, IP65 tömítőcsavarral

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1585223
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 501 (C-2-2017)
GTIN 4046356284950
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,015 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás