Fali átvezetés - Q 1,5/4A10/24-M20KU-ESA BK PE - 1584787

Fali átvezetés, 1,5 mm²-es érvezeték leágazással és 0,1 m érvezetékkel, csatlakozómenet: M20, 4 pólusú

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80 %-át megtakaríthatja
  • kényelmes: egyszerűen, gyorsan, célszerszám nélkül is konfekcionálható
  • Rendkívül robusztus IP65/IP67-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
  • Téves csatlakoztatás elleni polarizációs védelemmel, és DIN EN 0105 szerinti érintésvédelemmel a csatlakozás biztonságos
  • ésszerű - a falátvezetések esetén az eszközöket nem szükséges kinyitni a vezetékek csatlakoztatásához

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1584787
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 470 (C-2-2017)
GTIN 4046356149617
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,030 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás