Érintkezőbetét - HC-D 25-I-CT-F - 1584402

HEAVYCON aljzatbetét, D25 sorozat, 25 pólusú, krimpcsatlakozással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Vasúti járművekben alkalmazható, megfelel a DIN EN 45545-2 szabvány R22, R23 és R24 követelménymondatainak a HL1, HL2 és HL3 kockázati szinteken.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1584402
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 517 (C-2-2017)
GTIN 4046356142663
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,031 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás