Érintkezőbetét - HC-D 15-I-CT-M - 1584376

HEAVYCON dugaszbetét, D15 sorozat, 15 pólusú, krimpcsatlakozással

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Vasúti járművekben alkalmazható, megfelel a DIN EN 45545-2 szabvány R22, R23 és R24 követelménymondatainak a HL1, HL2 és HL3 kockázati szinteken.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1584376
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 517 (C-2-2017)
GTIN 4046356142632
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,026 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás