Készülékház - VC-AL-T4-Z-M32-S - 1583759

Lengő tokozat fröccsöntött alumíniumból, tömítéssel, hengerfejű reteszelő csavar, egy metrikus M32 tömszelencéhez, ferde vezetékleágazás, VC 4 kialakítás

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Két kábelbemenettel rendelkező készülékházak kaphatók
  • Döntött kábelleágazás tetszőleges oldalsó és egyenes kábelvezetéshez
  • Alumínium készülékház kibővített kábeltérrel sokpólusú és teljesítmény érintkezőbetétek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1583759
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 34 (C-2-2013)
GTIN 4046356183383
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,290 kg
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás