Érintkezőbetét - VC-AMS 8-PE - 1583568

Érintkezőbetétes modul, falra szerelhető kerethez, csavaros csatlakozással, 7 pólusú + PE-csatlakozás, 160 V / 10 A

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kompakt kialakítás
  • Bevált COMBICON technika
  • Univerzálisan csatlakoztatható
  • Felcserélés ellen kódolható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1583568
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 25 (C-2-2013)
GTIN 4046356153249
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás