Érintkezőbetét - VC-AMS 6-PE - 1583555

Érintkezőbetétes modul, falra szerelhető kerethez, csavaros csatlakozással, 5 pólusú + PE-csatlakozás, 250 V / 10 A

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kompakt kialakítás
  • Bevált COMBICON technika
  • Univerzálisan csatlakoztatható
  • Felcserélés ellen kódolható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1583555
Csomagolási egység 50 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 25 (C-2-2013)
GTIN 4046356156295
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,008 kg
Vámtarifaszám 85366990
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás